Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

AXL F RS UNI XC 1H - Kommunikationsmodul
2702006

Axioline F, Kommunikationsmodul, Schnittstelle RS-232, RS-485, RS-422: 1, Extreme Conditions-Variante, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Ein serieller Ein- und Ausgabekanal in RS-232-, RS-422- und RS-485-Ausführung
Unterstützung verschiedener Protokolle
Übertragungsrate einstellbar bis 250000 Bit/s
Parametrierung über den PDI-Kanal
Gespeichertes Gerätetypenschild
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
Teilweise lackierte Leiterplatten