Der Buskoppler stellt das Bindeglied zwischen zwei Ethernet-Netzwerken (Modbus/TCP) und dem Axioline F-System dar. Er bietet die Möglichkeit, rückwirkungsfrei, gleichzeitig in zwei unterschiedlichen Netzwerken zu kommunizieren, um die Netzwerkinfrastruktur zwischen Steuerung und Buskoppler redundant aufzubauen. An den Buskoppler können Sie bis zu 63 Axioline F-Teilnehmer anreihen.
AXL F BK ETH NET2
-
Buskoppler
2702177
Axioline F, Buskoppler, Ethernet (2 Netzwerke), RJ45-Buchse, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 Mbit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Stecker
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 126,1 mm |
| Tiefe | 74 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Die Tiefe gilt bei Verwendung einer Tragschiene TH 35-7.5 (nach EN 60715). |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Tragschienenmontage | |
| Einbaulage | beliebig (Temperatur-Derating beachten) |
| Farbe | verkehrsgrau A RAL 7042 |
| Unterstützte Protokolle | Modbus/TCP (UDP) |
| SNMP | |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| Ethernet (2 Netzwerke) | |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 Mbit/s (halb- oder vollduplex (automatische Erkennung, optional manuell einstellbar)) |
| Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Axioline F-Lokalbus | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | Bussockelmodul |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 100 Mbit/s |
| Service | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | Micro-USB Typ B |
| Feldbus: Lokalbus Gateway | |
| Max. Anzahl Lokalbusteilnehmer | 63 (Beachten Sie die Logik-Stromaufnahmen der Teilnehmer) |
| Systemgrenzen | |
| Anzahl der unterstützten Teilnehmer | max. 63 (pro Station) |
| Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | max. 63 |
| Programmierdaten | |
| Registerlänge (Master) | 1484 Byte |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Axioline F |
| Bauform | blockmodular |
| Einbaulage | beliebig (Temperatur-Derating beachten) |
| Lieferumfang | inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Stecker |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4 W |
| Potenziale: Einspeisung der Logikspannung UL (aus UL wird die Versorgung des Axioline F-Lokalbusses UBus erzeugt) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 583 mA (mit 2 A an UBus für die I/Os und UL = 24 V) |
| Stromaufnahme | typ. 105 mA (ohne I/Os und UL = 24 V) |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; elektronisch |
| Verpolschutz; elektronisch | |
| Potenziale: Versorgung des Axioline F-Lokalbusses (UBus) | |
| Versorgungsspannung | 5 V DC (über Bussockelmodul) |
| Stromversorgung | 2 A |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Axioline F-Stecker |
| Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline F: System und Installation". |
| Axioline F-Stecker | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline F: System und Installation". |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C (Einbaulage: Wandmontage auf waagerechter Tragschiene) |
| -25 °C ... 55 °C (Einbaulage: beliebig) | |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Mechanische Prüfung | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Dauerschock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 2702177 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DRI21B |
| Produktschlüssel | DRI21B |
| GTIN | 4055626008417 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 229.1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 177 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-Steckverbinder 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-Steckverbinder 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datenkabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installationskabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Zackband 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Zackband flach 0829580
-
EMT (35X18,7)R - Einsteckschild 0801831
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Verbindungskabel 2701626
Ihre Vorteile
2 getrennte Ethernet-Ports (ohne integrierten Switch)
2 IP-Adressen
Übertragungsrate 10 Mbit/s und 100 Mbit/s
Drehkodierschalter zur Einstellung der IP-Adressvergabe und weiterer Funktionen
Unterstützung von Modbus/TCP (UDP)
BootP und DHCP
Firmware-Update-fähig
Laufzeit im Buskoppler vernachlässigbar (gegen 0 µs) (bei Modbus/UDP)
Typische Zykluszeit des Axioline F-Lokalbusses ca. 10 µs
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen