Dieses AS-Interface-Gateway ermöglicht den Anschluss eines AS-i 2.1 Systems an das Inline-System. Es ist Teil einer Inline-Station in Schutzart IP20. Es kann auch in Inline-Systemen für PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet™ oder für Ethernet eingesetzt werden.
Die Projektierung des AS-i Systems wird direkt am Gerät mittels Tastereingabe oder durch Parametrierung über Software vorgenommen. Die Integration von AS-Interface in das Inline-System kann auch durch die Software CMD erfolgen. Zur Anzeige des Status und zur Fehlerdiagnose besitzt das Gateway eine 3-stellige 7-Segmentanzeige.
Das Gateway ASI MA IL UNI ist mit den typischen servicefreundlichen Merkmalen der Inline-Baureihe ausgestattet:
- Steckbare Verkabelung
- Umfangreiche Diagnoseanzeigen für den Lokalbus und AS-Interface.
- Automatische Stromversorgung durch Einrasten in die Inline Station
- Beschriftung der Klemmstellen mit Zackband
Als AS-i Master kann das Gateway bis zu 62 AS-i Slaves nach der erweiterten Spezifikation 2.1 betreiben.
ASI MA IL UNI
-
AS-i-Gateway
2736628
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
DeviceNet™
INTERBUS
PROFINET
EtherNet/IP™
CANopen®
PROFIBUS