CBL-SC-230UC/20/32A
-
Installationsschütz
1791341
Installationsschütz (Brummfrei); Eingangsspannung: 230 V AC; Kontaktausführung: 2 Schließer; Bemessungsstrom: 32 A
Produktdetails
Produkttyp | Installationsschütz |
Lebensdauer mechanisch | 107 Schaltspiele |
Lebensdauer elektrisch (AC-1, AC-7a, AC-21) | 150000 Schaltspiele (Schließer) |
100000 Schaltspiele (Öffner) | |
Lebensdauer elektrisch (AC-3, AC-3e, AC-7b, AC-23) | 300000 Schaltspiele |
Lebensdauer elektrisch (AC-5a) | 100000 Schaltspiele |
Lebensdauer elektrisch (AC-5b) | 100000 Schaltspiele |
Lebensdauer elektrisch (DC-1) | 100000 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften: Steuerkreis/Lastkreis | |
Bemessungsisolationsspannung | 440 V |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Spannung | 230 V AC |
Spannungsbereich (AC) | 195,5 V AC ... 253 V AC |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Ansprechzeitbereich | 15 ms ... 45 ms |
Rückfallzeitbereich | 20 ms ... 70 ms |
Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
Leistungsaufnahme | 2,6 W |
Kontaktausführung | 2 Schließer |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Mindestabstand | 3,6 mm (offene Kontakte) |
Bemessungsbetriebsspannung (AC/DC) | 400 V |
Strom (thermisch) | 32 A |
Bemessungsbetriebsstrom (AC-1, AC-7a, AC-21) | 32 A |
Bemessungsbetriebsstrom (AC-3, AC-3e, AC-7b, AC-23) | 9 A (Schließer) |
6 A (Öffner) | |
Bemessungsbetriebsstrom (AC-5a) | 13 A (230 V) |
Bemessungsbetriebsstrom (DC-1 (L/R < 1 ms), 1 Pol) | 32 A (24 V DC) |
25 A (48 V DC) | |
15 A (60 V DC) | |
110 V DC | |
0,6 A (220 V DC) | |
Bemessungsbetriebsstrom (DC-1 (L/R < 1 ms), 2 Pole in Reihe) | 32 A (24 V DC) |
32 A (48 V DC) | |
20 A (60 V DC) | |
10 A (110 V DC) | |
6 A (220 V DC) | |
Bemessungsbetriebsleistung (AC-1, AC-7a, AC-21) | 7 W (1~, 230 V) |
Bemessungsbetriebsleistung (AC-3, AC-3e, AC-7b, AC-23) | 1,3 W (1~, 230 V, Schließer) |
0,75 W (1~, 230 V, Öffner) | |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Spule | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 16 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Kontakt | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 9 mm |
Schraubengewinde | M3,5 |
Leiterquerschnitt starr | 1 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 1 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt AWG (starr) | 18 ... 8 |
Leiterquerschnitt AWG (flexibel) | 18 ... 10 |
Anzugsdrehmoment | 1,1 Nm ... 1,2 Nm |
Artikelabmessungen | |
Breite | 17,5 mm |
Höhe | 85 mm |
Tiefe | 64,9 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
IP40 (bei Einbau in Installationsdose - Installationsverteiler) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -30 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Schock (Betrieb) | geschaltete Kontakte: 15g (Z-Achse) und 2g (X-Achse) |
Schock (Lagerung/Transport) | nicht geschaltete Kontakte: 10g (Z-Achse und X-Achse) |
Vibration (Betrieb) | geschaltete Kontakte: 3g (Z-Achse) und 1g (X-Achse) |
Vibration (Lagerung/Transport) | nicht geschaltete Kontakte: 2g (Z-Achse und X-Achse) |
Geräuschpegel | 20 dB |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | Anzahl der Schütze oder Schalter nebeneinander < 40 °C: keine Beschränkung |
Einbaulage | senkrecht (Tragschiene waagerecht, siehe Montagezeichnung) |
Artikelnummer | 1791341 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | DK6441 |
Produktschlüssel | DK6441 |
GTIN | 4067923412033 |
Zolltarifnummer | 85371000 |
Ursprungsland | SI |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142308 |
ECLASS-15.0 | 27142308 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 1.351 kg CO2e |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen