IB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC
-
Inline-Klemme
2869911
Eigensichere Inline Digital-I/O-Klemme, 4 konfigurierbare Ein-/Ausgangskanäle, komplett mit Zubehör
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 48,8 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Farbe | blau |
| Inline-Lokalbus | |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s |
| Modul | |
| ID-Code (hex) | none |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | Konfigurierbar als Eingang oder Ausgang |
| Anzahl der Eingänge | 4 |
| Anschlussart | Inline-Stecker |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz, Überspannungsschutz |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Beschreibung des Ausgangs | Digitaler passiver Ausgang |
| Anschlussart | Inline-Stecker |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 4 |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz, Überspannungsschutz |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | modular |
| Inline | |
| Anzahl der Kanäle | 4 |
| Potenziale | |
| Leistungsaufnahme | 4,8 W (pro Kanal) |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 5 V DC (über Potenzialrangierer) |
| Stromaufnahme | max. 50 mA |
| Potenziale: | |
| Versorgungsspannung | 28 V DC |
| Stromaufnahme | max. 190 mA |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Ex-Daten | |
| ATEX | II 3(1)GD Ex ec [ia Ga Da] IIC T4 Gc Sira 09ATEX2339X |
| IECEx | Ex ec [ia Ga Da] IIC T4 Gc IECEx SIR 10.0033X |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Max. Ausgangsspannung Uo | max. 28 V DC (Ausgang) |
| max. 11,76 V DC (Eingang) | |
| Max. Ausgangsstrom Io | max. 109 mA (Ausgang) |
| max. 15,3 mA (Eingang) | |
| Max. Ausgangsleistung Po | max. 757 mW (Ausgang) |
| max. 44,8 mW (Eingang) | |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 28 V DC |
| IIC (A, B) (Ausgang): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 1,015 mH / 0,083 µF |
| IIB, [IIIC, IIIB] (C, E, F, G) (Ausgang): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 3,045 mH / 0,625 µF |
| IIA (D) (Ausgang): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 8,12 mH / 2,15 µF |
| IIC (A, B) (Eingang): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 1,52 mH / 1,5 µF |
| IIB, [IIIC, IIIB] (C, E, F, G) (Eingang): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 4,56 mH / 9,9 µF |
| IIA (D) (Eingang): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 21,1 mH / 39 µF |
| Artikelnummer | 2869911 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DRI1E4 |
| Produktschlüssel | DRI1E4 |
| GTIN | 4046356470209 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 305 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 204 g |
| Zolltarifnummer | 85389000 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Unterstützung von NAMUR-Sensoren (EN 60947-5-6)
4 konfigurierbare I/O-Kanäle
Einzelkanaldiagnose
8,2 V-Sensorversorgung
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen