IB IL 24 EDO 2-PAC - Inline-Klemme
2861616

Inline-Digital-Ausgabeklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 2 Ausgänge, 24 V DC, 500 mA, 2-, 3-, 4-Leiter-Anschlusstechnik, erweiterte Diagnose, parametrierbare Ausgänge

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Drahtbrucherkennung
Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge
Nennstrom je Ausgang: 500 mA
Anschluss der Aktoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Anschlüsse für 2 digitale Aktoren
Gesamtstrom der Klemme: 1 A