IB IL 24 DO 8-NPN
-
Inline-Klemme
2863533
Inline-Digital-Ausgabeklemme, ohne Zubehör, 8 Ausgänge, 24 V DC npn-schaltend, 2-, 3-Leiter-Anschlusstechnik
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Diagnose- und Statusanzeigen
Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge
Anschlüsse für 8 digitale Aktoren, npn-schaltend
Nennstrom je Ausgang: 1 A
Anschluss der Aktoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Gesamtstrom der Klemme: 8 A