IB IL 24 DI8-2MBD - Inline-Klemme
2819040

Inline-Digital-Eingabeklemme, ohne Zubehör, 8 Eingänge, 24 V DC, Übertragungsgeschwindigkeit 2 MBaud, 4-Leiter-Anschlusstechnik

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

8 digitale Eingänge
Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 250 mA
Maximal zulässiger Laststrom aus der Klemme: 2 A
Diagnose- und Statusanzeigen