Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie dient zur Erfassung digitaler Signale.
IB IL 24 DI 4
-
Inline-Klemme
2726214
Inline-Digital-Eingabeklemme, ohne Zubehör, 4 Eingänge, 24 V DC, 3-Leiter-Anschlusstechnik
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
4 digitale Eingänge
Anschluss der Sensoren in 2- und 3-Leiter-Technik
Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 250 mA
Maximal zulässiger Laststrom aus der Klemme: 1 A
Diagnose- und Statusanzeigen