Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie dient zur Erfassung digitaler Signale.
IB IL 24 DI 16
-
Inline-Klemme
2726230
Inline-Digital-Eingabeklemme, ohne Zubehör, 16 Eingänge, 24 V DC, 2-, 3-Leiter-Anschlusstechnik
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
16 digitale Eingänge
Anschluss der Sensoren in 2- und 3-Leiter-Technik
Diagnose- und Statusanzeigen
Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 250 mA