IB IL 24 BR/DC
-
Inline-Klemme
2742036
Inline-Erweiterungsmodul, zur Bremsansteuerung in Verbindung mit Inline-Leistungsklemmen, Bremsmodul für 24-V-DC-Bremsen
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Motorstrom-Monitoring
Motorsteuerung über Ausgangsprozessdaten
Sichere Trennung zwischen Netzspannung und 24-V-Versorgungsspannung nach EN 50178
Diagnose- und Statusanzeigen
Integrierter elektronischer Motorschutz in Anlehnung an IEC 60947-4
Anschlussmöglichkeit für ein externes passives Bremsmodul
Hand-vor-Ort-Bedienung