VMT - Mobilität leicht gemacht! Der VMT 7008 ist ein leistungsfähiger Terminal-PC mit Touchscreen und Front-USB, der in ein formschönes, robustes Aluminiumdruckgussgehäuse mit Kunststoffblende eingebaut ist. Der Terminal wird serienmäßig mit einer Software-Tastatur ausgeliefert. Auf der Software-Tastatur sind alle alphanumerischen Tasten einer Standard-Tastatur vorhanden. Zusätzlich kann auf einen separaten Zahlenblock umgeschaltet werden. Der VMT 7008 verfügt über ein hochauflösendes 8“ Farb-TFT-Display mit einer Auflösung von 800 x 480 Bildpunkten. Der flache Terminal zeichnet sich insbesondere durch die hohe Schutzklasse IP65 und die einfache und direkte Montage an der Maschine aus. Durch die Spannungsversorgung von 10 - 35 V eignet sich der VMT 7008 besonders für die mobile Verwendung. Die Montage ist wahlweise über einen Haltewinkel (links und rechts), Tischfuß, Halterung Vesa Standard oder Rittal Galgenanschlussadapter möglich.
VMT 7008
-
Panel-PC
2400161
Konfigurierbarer IPC in IP65 mit Touchscreen, 8"-Display, geschlossenes Gehäuse. Konfigurierbar: u.a. Datenspeicher und Betriebssystem.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Komplett geschlossenes Gehäuse in IP65
Energieeffiziente Intel® ATOM™-Prozessoren
Lüfterloser Aufbau
Erweiterter Temperaturbereich
Optimale Netzanbindung durch Gigabit-Ethernet oder WLAN
Umfassendes Zubehörprogramm