Phoenix Contact Valueline®-Industriecomputer mit Konfigurationsoptionen. Display, Datenspeicher, Arbeitsspeicher, PCI-Steckplätze, CFast®-Steckplätze und Montagemethoden sind wählbar.
VL PPC 3000
-
Panel-PC
2400184
Industrie-Panel-PC (PPC) mit Schutzart IP65, lüfterloser Konstruktion und Intel®Core™ i3-4010U-Prozessor. Bis zu 16 GB RAM. Optionen für Massenspeicher in den Formaten CFast®, HDD und SSD. PCI--Erweiterungssteckplätze verfügbar.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Panel-PC |
| Rechnerdaten | |
| Prozessor | Intel® Core™ i3-4010U 1.7 GHz |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), Chinese | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), Chinese | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 E SP1 (32-bit) | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Arbeitsspeicher | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Datenspeicher | ohne Datenspeicher |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 GB | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 500 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 150 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| Kühlung | passiv |
| PCI Option 1 | ohne Steckplatz |
| offener Steckplatz | |
| PCI Option 2 | ohne Steckplatz |
| offener Steckplatz | |
| Steckplätze | 2x PCI |
| ohne Steckplatz | |
| Optisches Laufwerk | ohne Laufwerk |
| Diskettenlaufwerk | ohne |
| Softwaretastatur | Englisch |
| Display | |
| Display-Typ | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT FRONT USB | |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| 38.1 cm / 15"-TFT FRONT USB | |
| 38.1 cm / 15"-TFT STAINLESS | |
| 38.1 cm / 15"-TFT USB BK | |
| 43 cm / 17''-TFT | |
| 43 cm / 17''-TFT FRONT USB | |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 48.3 cm / 19"-TFT | |
| 48.3 cm / 19"-TFT FRONT USB | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| 60.9 cm / 24"-TFT FRONT USB | |
| Bildschirmauflösung | 800 x 600 Pixel (SVGA) |
| 1024 x 768 Pixel (XGA) | |
| 1280 x 1024 Pixel (SXGA) | |
| 1366 x 768 Pixel (WXGA) | |
| 1920 x 1080 Pixel (Full HD) | |
| Touch-Technologie | analog-resistiv (Polyester) |
| Display-Beleuchtungstyp | LED |
| Helligkeit | Abhängig von der Konfiguration |
| MTBF | Abhängig von der Konfiguration |
| Anwender-Software | ohne Anwender-Software |
| PC WORX SRT | |
| PC WORX RT BASIC | |
| VLC runtime | |
| VLC runtime / Citect HMI |
| Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (typisch) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Netzteil | 24 V DC ±20 % |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
| Schnittstellen | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 3x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Optionale Schnittstellen | mit Front-USB |
| Monitorausgang | 1x DisplayPort |
| 1x DVI-D | |
| Netzwerk | 2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN Chipset | Intel® I210-IS |
| Hinweis zu Maßangaben | abhängig von der Konfiguration |
| Einbaumaß | |
| Breite / Höhe / Einbautiefe | / / (abhängig von der Konfiguration) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C (Konfigurationsmöglichkeiten können sich auf die Betriebstemperatur auswirken. Für weitere Informationen siehe Anwenderhandbuch) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schock | Impuls 15g, 11 ms nach IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | IEC 60068-2-27 |
| Montageart | Vorderwandmontage |
| Artikelnummer | 2400184 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DRBAAB |
| Produktschlüssel | DRBAAB |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 7’000 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 6 g |
| Zolltarifnummer | 84715000 |
| Ursprungsland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-Nr.: 12626-81-2) |
| Lead titanium trioxide (CAS-Nr.: 12060-00-3) | |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
Kompatible Produkte
-
-
VL I7 80 GB SSD KIT - Speicher 2701013
-
VL I7 HDD TRAY - Festplatten-Einbaurahmen 2701015
-
VL PPC12 19" RACKMOUNT PLATE - Montageplatte 2701716
-
VL PPC17 19" RACKMOUNT PLATE - Montageplatte 2701714
-
VL PPC15 19" RACKMOUNT PLATE - Montageplatte 2701715
-
IPC 4 GB CFAST KIT - Speicher 2400168
-
IPC 16 GB CFAST KIT - Speicher 2400170
-
IPC 32 GB CFAST KIT - Speicher 2402978
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Anbaurahmen-Set 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USB-Kabel 1405578
-
VS-08-SD-F - Schutzdeckel 1652606
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Verbindungskabel 2404774
-
TOUCH PEN - Touch-Stift 2701379
-
VL 2000/3000 240 GB SSD KIT - Speicher 1066259
-
VL PANEL MOUNTING KIT - Montagekit 2913159
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Softwarepaket 1096119
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Anbauflansch 2403288
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Speicher 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Speicher 2404868
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualisierungs-Software 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Leiterplattenstecker 1777992
Ihre Vorteile
Große Auswahl an Touchscreen-Anzeigen mit und ohne USB-Anschluss
Kompaktes, robustes Gehäuse
Touchscreens von 12" ... 24"
Flexible Montagemöglichkeiten
Wand-, seitliche oder Frontplattenmontage
Leicht entnehmbare drehende oder Solid State-Laufwerke in verschiedenen Größen
Zwei integrierte 10/100/1000-Ethernet-Anschlüsse mit unabhängigen MAC-Adressen
USB 2.0- und 3.0-Anschlüsse
Bis zu 16 GB RAM
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen