RESYGATE 1000 - Protokollkonverter
2400128

Protokollkonverter für bis zu 500 PV (Prozessvariablen) zur Umsetzung von serieller Kommunikation auf Ethernet-basierte Kommunikation für die Modernisierung oder Zusammenlegung von Netzwerken.

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Protokollkonverter für 500 Prozessvariablen
3 serielle Schnittstellen
Anbindung von Stationen über GPRS oder UMTS
Bis zu 18 serielle Endgeräte anbinden (je nach Protokoll)
Konvertiert die Protokolle IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP in IEC 60870-5-104 oder IEC 60870-5-101
Ausfallsicher dank vierfacher Softwareredundanz (ein Konverter, vier unterschiedliche Leitsysteme)
IP-Adressbereiche effektiver nutzen durch Bildung von Subnetzen
Dezentrale Stationen einfach konfigurieren über vorinstallierte Software mit automatischer Plausibilitätsprüfung