IB L2 BOX 24 DIO2/2/4 M12-2A-D
-
I/O-Modul
2732787
Digital-Ein-/Ausgabemodul, 2 digitale Eingänge, 24 V DC, 4-Leiter-Anschlusstechnik, 2 digitale Ausgänge, 24 V DC, 2 A, 3-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP65/67, mit über Kreuz verbundenen Ein- bzw. Ausgängen