UKH 240-3L - Hochstromklemme
3076358

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 415 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 240 mm2, Querschnitt: 70 mm2 - 240 mm2, Montageart: NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Produktdetails






Kompatible Produkte