MCR-PSP
-
Grenzwertschalter
2811912
MCR-Grenzwertschalter, programmierbar, mit 2 Relaiskontakten
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produkttyp | Grenzwertschalter |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Anzeigeauflösung | 0,1 °C / 0,01 V / 0,01 mA / 0,1 Ω |
| Messrate | 2 Hz |
| Schutzbeschaltung | Transientenschutz, Verpolschutz |
| Temperaturkoeffizient maximal | ≤ 0,01 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | 0,1 % (vom Endwert) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 20 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme maximal | < 60 mA |
| Signal | |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja, programmierbar |
| Eingangssignal Spannung | -30 V ... 30 V |
| Eingangssignal Strom | -30 mA ... 30 mA |
| Verwendbare Eingangsquellen | Widerstandsthermometer 2-, 3- oder 4-Leitertechnik (nach DIN 43760/DIN IEC 751 oder SAMA RC 21-4-1966), z.B. PT-Sensoren, Ni-Sensoren usw. |
| Thermoelementsensoren (nach DIN IEC 584-1/DIN 43710): B, E, J, K, L, N, R, S, T, U | |
| Widerstand: 0 kΩ ... 8 kΩ (nur 2-Leiterschaltung) | |
| Strom: - 30 mA...+ 30 mA | |
| Spannung: - 30 V...+ 30 V | |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 200 kΩ |
| Eingangswiderstand Stromeingang | 50 Ω |
| Einstellauflösung | 0,1 °C / 0,01 V / 0,01 mA / 0,1 Ω |
| Messen | |
| Temperaturmessbereich: Pt 10 | -200 °C ... 850 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Pt 120 | -200 °C ... 850 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Pt 500 | -200 °C ... 850 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Pt 1000 | -200 °C ... 850 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Ni 10 | -60 °C ... 180 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Ni 100 | -60 °C ... 180 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Ni 120 | -60 °C ... 180 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Ni 500 | -60 °C ... 180 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Ni 1000 | -60 °C ... 180 °C (frei einstellbar) |
Temperaturmessbereich: Ni 1000 (Landris & Gyr) |
-50 °C ... 160 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Cu 10 (SAMA) | -70 °C ... 500 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1768 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1768 °C (frei einstellbar) |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C (frei einstellbar) |
| Widerstandsbereich linear | 0 Ω ... 8000 Ω |
| Schalten: | |
| Kontaktausführung | 2 x Wechslerkontakt / je 2 Schaltpunkte, abfallend/anziehend (umschaltbar) |
| Kontaktmaterial | AgNi 0,15 + HTV (hartvergoldet) |
| Schaltspannung maximal | 250 V AC |
| Schaltstrom maximal | 2 A AC |
| Lebensdauer mechanisch | 2x 107 Schaltspiele |
| Einstellbereich der Ansprechverzögerung | 0 s ... 2 s (einstellbar) |
| Statusanzeige | LED-Anzeige |
| Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Statusanzeige | 5stelliges 7-Segment-Display und LEDs |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 75 mm |
| Tiefe | 110 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Material Gehäuse | ABS |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | cULus |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2811912 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918107888 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 297.9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 297.9 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Ihre Vorteile
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar, beachten Sie bitte die Umschlüsselungsliste im Downloadbereich unter "Verschiedenes"
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen