P1 ENGRAVING UNIT - Gravureinheit
5145546

Gravureinheit, Gewicht: 7,6 kg, Länge: 0,35 m, Breite: 250 mm

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Ergänzend dazu ist ein umfangreiches Produktspektrum an vorkonfektionierten Gravurmaterialien erhältlich
Für die Erzeugung unterschiedlicher Strichstärken sind Gravurstichel mit einem Durchmesser von 0,2 mm ... 1,0 mm als Zubehör erhältlich
Die ideale Kennzeichnungsmöglichkeit für mechanisch und chemisch hoch beanspruchte Geräte- und Bauteilekennzeichnung ist die P1 ENGRAVING UNIT
Diese Materialien liegen fest und positionsgetreu mit dem Plottermagazin CMS-P1-M/GPE ENGRAVING
Durch einfaches und schnelles Austauschen des Plotterkopfes mit dem Gravuraufsatz wird aus dem CMS-P1-PLOTTER eine Gravureinheit