SACC-DSI-M12FSD-4CON-M16/0,5X - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1238811

Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Buchse, gerade, M12, D-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-Litze, vergossen, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails








Kompatible Produkte