RC-17P1NA2E000 - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1616914

M23, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 17, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Einlötanschluss, O-Ring radial, Wandstärke min.: 3 mm, Wandstärke max.: 10,5 mm, Kodierung: N

Produktdetails






Kompatible Produkte