CB E1 24DC/8A SI-R P
-
Elektronischer Geräteschutzschalter
2905804
Elektronischer Geräteschutzschalter, 1-polig, aktive Strombegrenzung, Statusausgang invertiert und Steuereingang, Stecker für Basiselement.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Produkttyp | Geräteschutzschalter elektronisch |
Produktfamilie | CB E |
Bauform | Stecker |
Polzahl | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Strom maximal bei Einzelanordnung | 8 A |
Allgemein | |
Betriebsspannung | 24 V DC |
18 V DC ... 30 V DC | |
Nennstrom IN | 8 A |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 30 V (Lastkreis) |
Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
Auslöseart | E (elektronisch) |
Erforderliche Vorsicherung | nicht erforderlich, integriertes Fail-Safe-Element |
Spannungsfestigkeit | max. 30 V DC (Lastkreis) |
Aktive Strombegrenzung | typ. 1,25 x IN |
Sicherung | elektronisch |
Ruhestrom I0 | typ. 8 mA (im eingeschalteten Zustand) |
typ. 11 mA (mit Statusausgang) | |
Verlustleistung | 1,06 W (im Nennbetrieb) |
Temperaturderating | 7,2 A (bei 50 °C) |
Spannungsfall | 100 mV (bei IN) |
Fail-Safe-Element | 15 A DC |
Kontaktausführung | ohne galvanische Trennung |
Lastkreis | |
Abschaltzeit | 100 ms (siehe Zeit/Strom-Kennlinie) |
Unterspannungsabschaltung | < 14 V (typ. AUS) |
> 17 V (typ. EIN) | |
Max. kapazitive Last | 20000 µF |
Einschaltverzögerung | typ. 2 ms |
Hilfskontakt | |
Kontaktart | Plusschaltender Signalausgang |
Reset | |
Eingangsspannungsbereich | 7 V DC ... 30 V DC (Reset mit fallender Flanke) |
Stromaufnahme | typ. 2,6 mA (bei 24 V DC) |
Impulslänge | min. 20 ms |
Spannung | < 3 V DC (Low Zustand) |
> 8 V DC (High Zustand) | |
Statusausgang | |
Ausgangsspannung | 24 V DC |
Ausgangsstrom | max. 0,2 A (Kurzschlussfest) |
Anschlussart | steckbar |
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,3 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 52 mm |
Breite Komplettmodul | 12,3 mm |
Höhe Komplettmodul | 90 mm |
Tiefe Komplettmodul | 77,3 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP30 (Betätigungsbereich) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 50 °C (keine Betauung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Feuchtigkeitsprüfung | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Vibration (Betrieb) | 3g (nach IEC 60068-2-6, Test Fc) |
UL-Zulassung | |
Kennzeichnung | UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
Schiffbau-Zulassung | |
Kennzeichnung | DNV GL |
Normbezeichnung | EMV |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
Hinweis | Störaussendung |
Normbezeichnung | EMV |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-2 |
Hinweis | Störfestigkeit |
Montageart | auf Basiselement |
Artikelnummer | 2905804 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | 33CLA1 |
Produktschlüssel | CLA134 |
GTIN | 4046356998079 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 36.9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 36.9 g |
Zolltarifnummer | 85362000 |
Ursprungsland | DE |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen