Die Solarline Generatoranschlusskästen (GAKs) werden in großen Freifeldanlagen eingesetzt. Die Hauptaufgaben der GAKs sind der Überspannungsschutz des PV-Systems, das Sammeln und Schützen der PV-Strings mit String-Sicherungen sowie das Freischalten.
Weitere Funktionen sind optional und abhängig von der Ausstattung.
Ein Beispiel für optionale Funktionen ist die String-Überwachung, mit der die String-Ströme sowie die Systemspannung gemessen und überwacht werden können.
SOL-SC-24ST-P-1-XF-11331
-
Generatoranschlusskasten
1694139
Generatoranschlusskasten, MPP-Spannung: 1500 V DC, String-Anzahl: 24, Ausstattung: DC-Lasttrennschalter, String-Monitoring, Überspannungsschutz (Typ 1/2), Sicherungshalter (DC +/-, Sicherungseinsatz auswählbar), Leiterquerschnitt DC OUT: max. 300 mm2, Kommunikation: RS-485, Gehäuseausrichtung: Portrait, Art der Leitungseinführung: Kabelverschraubung
Produktdetails
Bestellhinweis: | PV-Sicherungen auswählen • Wählen Sie die PV-Sicherungen entsprechend Ihrer Applikation und der Eckdaten des Modulherstellers aus. • Im Datenblatt des PV-Moduls steht üblicherweise der maximale Wert für die Rückstromfestigkeit des PV-Moduls. Der Nennstrom der auszuwählenden PV-Sicherung sollte immer kleiner oder gleich diesem Maximalwert sein. • Beachten Sie auch die typische Verlustleistung der PV-Sicherungen. • Beachten Sie ebenfalls den maximalen Nennstrom des Sicherungshalters im GAK (32 A). • Die GAKs sind mit PV-Sicherungen des Herstellers Adler getestet worden. Bei Einsatz von PV-Sicherungen anderer Hersteller kann es Abweichungen im Temperaturverhalten sowie bei der Verlustleistung und beim Strom-Derating geben. • Höhere Umgebungstemperaturen stellen für die PV-Sicherungen eine zusätzliche Belastung dar. Berücksichtigen Sie bei solchen Anwendungsfällen eine mögliche Reduktion des Bemessungsstroms. |
Empfehlung | Zum Auslesen der Daten des PV-String-Überwachungsmoduls können Sie optional die Bibliothek „Solarworx“ und den Funktionsbaustein „KERNEL sistemi“ verwenden. Der Funktionsbaustein ist Teil der aktuellen Version der Solarworx-Bibliothek. Die Solarworx-Bibliothek steht im PLCnext Store als Download zur Verfügung und kann in Form einer Lizenz erworben werden. Im PLCnext Store Info Center sind alle Informationen (z. B. zur Installation/Deinstallation von Lizenzen oder Registrierung Proficloud/PLCnext Store Account) zu finden (https://store.plcnext.help/st/Home.htm). |
Produkttyp | Generatoranschlusskasten |
Lieferumfang | Beipack mit Montagematerial |
Ausrichtung | Portrait |
Ausstattung | Sicherungshalter |
DC-Lasttrennschalter | |
String-Überwachung | |
Einsatzort | Freiluftaufstellung, überdachter Bereich, keine direkte Sonneneinstrahlung |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | II |
Allgemein | |
MPP-Spannung Un | max. 1500 V DC |
Steuerspannung | 24 V DC |
Strom pro String Imax | max. 25 A (Bemessungsbetriebsstrom des DC-Lasttrennschalters beachten) |
DC-Lasttrennschalter | |
Bemessungsbetriebsstrom DC-21B | 400 A |
Überspannungsschutz | |
EN Type | T1 / T2 |
IEC-Prüfklasse | T1 / T2 |
Schutzpegel Up | ≤ 4,5 kV |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
DC | |
Anzahl der Eingänge: Strings | 24 |
Anzahl unterstützter MPP-Tracker | 1 |
String | |
String-Sicherung | konfigurierbar |
DC | |
Anzahl der Ausgänge: MPP-Tracker | 1 |
Anzahl der Ausgänge: ± | 1 |
DC-Eingang | |
Art der Leitungseinführung | Kabelverschraubung |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leitungsquerschnitt | max. 6 mm² |
Leitungsaußendurchmesser | 5 mm ... 7 mm |
Blitzschutz-Potenzialausgleichs- & Erdungsleiter | |
Art der Leitungseinführung | Kabelverschraubung |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leitungsquerschnitt | max. 16 mm² |
Leitungsaußendurchmesser | 6 mm ... 13 mm |
DC-Ausgang | |
Art der Leitungseinführung | Kabelverschraubung |
Anschlussart | Kabelschuhanschluss (Bolzen (M10)) |
Leitungsquerschnitt | max. 300 mm² |
Leitungsaußendurchmesser | 21 mm ... 35 mm |
Kommunikation | |
Art der Leitungseinführung | Kabelverschraubung |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leitungsquerschnittsbereich: | 0,14 mm² ... 4 mm² (starre und flexible Leiter ohne Aderendhülse) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (flexible Leiter mit Aderendhülse) | |
Leitungsaußendurchmesser | 6 mm ... 13 mm |
RS-485 | |
Bussystem | Modbus/RTU |
Monitoring | |
Protokoll | Modbus/RTU |
Sensortyp | Hall |
Gehäuse | |
Breite | 1200 mm |
Höhe | 800 mm |
Tiefe | 300 mm |
Farbe RAL | 7035 lichtgrau |
Material Gehäuse | Polyester glasfaserverstärkt |
Material Deckel/Tür | Polyester glasfaserverstärkt |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 40 °C |
Einsatzhöhe | bis 2000 m (über NN) |
Normbezeichnung | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Teil 2: Energie-Schaltgerätekombinationen |
Normen/Bestimmungen | EN 61439-2 |
Artikelnummer | 1694139 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | DTHAAX |
Produktschlüssel | DTHAAX |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 60 kg |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 60 kg |
Zolltarifnummer | 85372000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171490 |
ECLASS-15.0 | 22570203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003857 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
TTC-6-3-HF-M-12DC-PT-I - Überspannungsschutzgerät 2906732
-
SOL-RPL-KS-MON-24X25A - PV-String-Überwachungsmodul 1785255
-
SOL-RPL-KS-RS485-RES-120OHM - Abschlusswiderstand 1785258
-
SOL-RPL-A-FH-1500V-32A - Sicherungshalter 1785247
-
SOL-RPL-A-F-1500V-15A - Sicherung 1785223
-
SOL-RPL-A-F-1500V-16A - Sicherung 1785234
-
SOL-RPL-A-F-1500V-20A - Sicherung 1785238
-
SOL-RPL-A-F-1500V-25A - Sicherung 1785239
-
SOL-RPL-A-F-1500V-30A - Sicherung 1785241
-
SOL-RPL-A-F-1500V-32A - Sicherung 1785246
Ihre Vorteile
Schnelle Installation und Inbetriebnahme
Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439
Anwendungsorientierte Beratung
Großes Portfolio an vorrätigen Generatoranschlusskästen
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen