Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SOL-SC-20ST-1-15F-00000031 - Generatoranschlusskasten
1118966

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1500 V DC zum Anschluss von bis zu 20 Strings. Mit beidseitiger Absicherung über Sicherungshalter. Kabeleinführung über Mehrfach-Kabelverschraubung. Inklusive 15 A-Sicherungseinsätzen.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439
Verwendung bester Verbindungstechnologien und geeigneter Komponenten
Großes Portfolio an vorrätigen Generatoranschlusskästen
Langlebiger und fehlerfreier Betrieb dank umfangreich getesteter Lösungen
Anwendungsorientierte Analyse und Beratung