SACC-FP-F-M12/M14 THR PW PPI
-
Gehäuseverschraubung
1249213
Gehäuseverschraubung, Buchse, M12-Push-Pull-Innenverriegelung, THR-Lötanschluss
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Plug-and-Produce: schnelles, sicheres Stecken selbst bei beengten Platzverhältnissen
Einfaches Design-in: versenkte M12-Ports für kompakte Gerätekonzepte
Hohe Zukunftssicherheit: normiertes Produktprogramm für weltweite Verfügbarkeit
Mehr Flexibilität: ein M12-Geräteanschluss für Schraub- und Push-Pull-Steckverbinder
80 % Zeitersparnis bei der Installation im Vergleich zur Schraubverbindung