SACC-BP-F-M12/SMD-1,6/2,3-9TIPX - Gehäuseverschraubung
1239269

Gehäuseverschraubung, M12 M12, Hinterwandmontage, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails






Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Toleranzausgleichende Funktion zwischen Leiterplatte und Gehäuse
Vermeidet Krafteinwirkung auf Lötstellen
Einfacher Einbau durch werkzeuglose Montage
Optionale Portabdichtung ohne Schutzkappe