Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ME MAX 22,5 GEH-R G U-U1 BU - Gehäusehalbschale
2279392

Tragschienengehäuse, Gehäusehalbschale (rechts), ohne Lüftungsschlitze, Breite: 16,3 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 112,85 mm, Farbe: blau (ähnlich RAL 5015), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional)

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfache Montage
Varianz in der Anschlusstechnik