UM-BASIC-KIT-B72-L120-7035 - Gehäuse-Set
1300347

Profilgehäuse (PVC), Montageart: Tragschienenmontage, Maße auf Tragschiene: Breite: 123,8 mm, Höhe: 92,3 mm, Tiefe: 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), Farbe: lichtgrau (7035), für Leiterplatten mit Breite: 72 mm, Länge: 120 mm, Leiterplattenfläche: 7000 mm2

Produktdetails