Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ME MAX 45-KIT-LC 2-2-7035+8MSTBT4 - Gehäuse-Set
1342908

Tragschienengehäuse, zur Montage auf Tragschiene, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Breite: 45,2 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, einschl. 8 Stück Leiterplattenstecker, 4-polig, Schraubanschluss, für 2,5 mm2, Nennstrom: 12 A, 320 V, Leiterplattenfläche: 7500 mm2

Produktdetails