HC-B 16-TFL-H-O1STM32G
-
Gehäuse
1460124
HEAVYCON Tüllengehäuse B16, für Längsbügel, Höhe 76 mm, mit Gewinde 1x M32, Leitungsabgang gerade
Produktdetails
Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K |
Produkttyp | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
Gehäuseart | Tüllengehäuse |
Anwendung | Standard |
Bauform | B16 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Art der Verschraubung | 1x M32 |
Geschirmt | nein |
Kabelabgang | gerade |
Pg-Verschraubung | ohne |
Maßzeichnung |
|
Breite | 43 mm |
Höhe | 76 mm |
Länge | 94 mm |
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
Material Gehäuseoberfläche | pulverbeschichtet, grau |
Mechanische Daten | |
Art der Verschraubung | 1x M32 |
Verriegelungstyp | Pin |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1460124 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | AF7AAC |
Produktschlüssel | AF7AAC |
Katalogseite | Seite 510 (C-4-2013) |
GTIN | 4046356695879 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 215 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 215 g |
Zolltarifnummer | 85389000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelverschraubung 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelverschraubung 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelverschraubung 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kabelverschraubung 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kabelverschraubung 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Reduzieradapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Erweiterungsadapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Verschlussschraube 1645862
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen