Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

RAD-ISM-900-SET-UD-ANT-AU - Funkmodul
2867416

Unidirektionales, drahtloses, 900-MHz-Übertragungssystem (Australien), besteht aus einem Sender (Transmitter, Tx), einem Empfänger (Receiver, Rx) und zwei Antennen mit Anschlusskabel

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Leitungsgeführte Sender können entweder mit 24 V DC oder 120/240 V AC gespeist werden
Frequenzspreizverfahren
Zwei Rundstrahlantennen
Der Empfänger für die Tragschienenmontage wird mit 24 V DC gespeist
Betrieb im lizenzfreien ISM-Band 902 MHz ... 928 MHz
Der Sender kann auf einer Tragschienen oder im Außenbereich (IP65) installiert werden
Zwei vorprogrammierte Transceiver die automatisch miteinander kommunizieren