RAD-ISM-900-EN-BD/B - Funkmodul
2901205

Funktransceiver (Sender und Empfänger) mit Ethernet für 900-MHz-ISM-Band (Amerika). Es handelt sich dabei um einen reinen Slave-Teilnehmer, der mit dem als Master konfigurierten RAD-ISM-900-EN-BD oder RAD-ISM-900-EN-BD-BUS kommuniziert.
Dieses Produkt ist ausschließlich für den Export außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) bestimmt.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Frequenzspreizverfahren
Programmierbar für Punkt-zu-Punkt, Punkt-zu-Multipunkt- und Multipunkt-zu-Punkt-Konfigurationen
Bietet eine Schnittstelle für die Datenübertragung zwischen einem 900 MHz-Funkübertragungssystem und Ethernet, RS-232-, RS-422- bzw. RS-485-Schnittstellen
Sichere Datenübertragung mit 128/192/256-Bit AES-Verschlüsselung
Unterstützt TCP/IP-, UDP- und IP v4-Protokolle
Betrieb im lizenzfreien ISM-Band 902 MHz ... 928 MHz
Enthält einen Sender der von 10 mW ... 1 W eingestellt werden kann