RAD-ISM-2400-DATA-BD-BUS
-
Funkmodul
2867872
Funktransceiver (Sender und Empfänger) mit RS-232, RS-485/RS-422 Schnittstelle und Busfuß für den Einsatz von I/O-Erweiterungsmodulen, für das 2400 MHz ISM-Band
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Funkmodul |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,76 W |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC -50 % / +25 % |
| Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme typisch | 70 mA |
| Stromaufnahme maximal | 115 mA |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Schraubengewinde | M3 |
| Seriell: RS-232 | |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 0,3 ...115,2 kBit/s |
| Anschlussart | D-SUB-9-Buchse |
| Dateiformat/Kodierung | Asynchron |
| Datenflusskontrolle/Protokolle | RTS/CTS |
| Paketgröße | 32 / 98 / 240 Bytes |
| Seriell: RS-485/RS-422 | |
| Datenrate | 300 ... 57,6 kBit/s |
| Anschlussart | steckbare Schraubklemme COMBICON |
| Funk | |
| Richtung | bidirektional |
| Frequenz | 2400 MHz |
| Frequenzbereich | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Kanalabstand | 1 MHz |
| Anzahl der Kanalgruppen | 3 |
| Kanalzahl je Gruppe | 27 |
| Sendeleistung | 100 mW (einstellbar) |
| Wireless | |
| Frequenzband | 2,4 GHz |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Material (Gehäuse) | Polyamid |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex nL IIC |
| Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex nL IIC T4 |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG |
| Montagehinweis | auf Normschiene NS 35 nach EN 60715 |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2867872 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DNC652 |
| Produktschlüssel | DNC652 |
| GTIN | 4017918965419 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 239.6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 239.6 g |
| Ursprungsland | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antenne 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antenne 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Antennenkabel 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Antennenkabel 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Antennenkabel 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Antennenkabel 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Antennenkabel 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - Antennensplitter 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - Antennensplitter 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Wetterschutzband 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Überspannungsschutzgerät 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Überspannungsschutzgerät 2800023
-
RAD-ISM-2400-DATA-CONFIG-KIT - Konfiguration-Set 2885838
-
RAD-LINK-LIC- 8 - Lizenz 2885964
-
RAD-LINK-LIC- 15 - Lizenz 2885977
-
RAD-LINK-LIC- 25 - Lizenz 2885980
-
RAD-LINK-LIC-100 - Lizenz 2885993
-
RAD-LINK-LIC-255 - Lizenz 2886002
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Überspannungsschutzgerät 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Überspannungsschutzgerät 2818876
-
RAD-ISM-TW-PB-GATEWAY - Funkmodul 2917366
-
RAD-IN-4A-I - Erweiterungsmodul 2867115
-
RAD-OUT-4A-I - Erweiterungsmodul 2867128
-
RAD-IN-8D - Erweiterungsmodul 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - Erweiterungsmodul 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - Erweiterungsmodul 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - Erweiterungsmodul 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - Erweiterungsmodul 2885236
Ihre Vorteile
Konfiguration über Software RAD-Link
Trusted Wireless-Funktechnologie mit Frequenzsprungverfahren
Kann als MODBUS-Slave konfiguriert werden
Sendeleistung bis 100 mW (einstellbar)
Bis zu acht I/O-Erweiterungsmodule über Busfuß anschließbar
Maschennetzwerk mit bis zu 254 Repeatern/Slaves
Lizenzfreies 2,4 GHz ISM-Band