VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 2,0M/S7
-
Frontadapter
2908908
VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter mit halogenfreier Isolierung, zur Anbindung an alle gängigen 40-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über 40 einzelne Adern im Seilverbund, nicht konfektioniert (Feldanbindung z. B. über 40 Reihenklemmen)
Produktdetails
Produkttyp | Frontadapter |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Betriebsspannung (AC/DC) | ≤ 250 V AC/DC |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Strom (pro Einzelader, 40 °C) | ≤ 6 A |
Strom (pro Einzelader, 60 °C) | ≤ 4 A |
Strom (pro Einzelader, 75 °C) | ≤ 750 mA |
Strom (Summenstrom pro Kabel, 40 °C) | ≤ 20 A |
Strom (Summenstrom pro Kabel, 60 °C) | ≤ 16 A |
Bemessungsisolationsspannung | 260 V |
Bemessungsstoßspannung | 2,3 kV (Basisisolierung) |
Unterstützte Steuerung SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Passende I/O-Karte | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
6ES7321-1EL00-0AA0 | |
6ES7321-1CH00-0AA0 | |
6ES7321-1FF10-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-8BH10-0AB0 | |
6ES7322-5GH00-0AB0 | |
6ES7322-5FF00-0AB0 | |
6ES7322-5HF00-0AB0 | |
6ES7322-1HF10-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7331-7NF00-0AB0 | |
6ES7331-7NF10-0AB0 | |
6ES7331-1KF02-0AB0 | |
6ES7331-7PF01-0AB0 | |
6ES7331-7PF11-0AB0 | |
6ES7331-7PE10-0AB0 | |
6ES7332-5HF00-0AB0 | |
6ES7326-1BK02-0AB0 | |
6ES7326-1RF00-0AB0 | |
6ES7326-2BF41-0AB0 | |
6ES7326-2BF01-0AB0 | |
6ES7326-2BF10-0AB0 | |
6ES7336-1HE00-0AB0 |
Steuerungsebene | |
Anschlussart | Steckanschluss |
Hinweis | Steckbar auf 40-polige I/O-Baugruppen |
Feldebene | |
Anschlussart | offenes Leitungsende |
Anzahl der Anschlüsse | 40 |
Polzahl | 1 |
Kabel | |
Länge | 2 m |
Polzahl | 40 |
Geschirmt | nein |
Leiterart | Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel |
Leiteraufbau Signalleitung | 16x |
AWG Signalleitung | 21 |
Leitungsquerschnitt | 40x 0,5 mm² |
Außenmantel, Farbe | grau |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Halogenfreiheit | ja |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 (Rohleitung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 80 °C |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2908908 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | DK232S |
Produktschlüssel | DK232S |
GTIN | 4055626356990 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 700 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 700 g |
Zolltarifnummer | 85444200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Kompatible Produkte
-
-
PT 1,5/S - Durchgangsklemme 3208100
-
PT 2,5 - Durchgangsklemme 3209510
-
ST 1,5 - Durchgangsklemme 3031076
-
ST 2,5 - Durchgangsklemme 3031212
-
QTC 1,5 - Durchgangsklemme 3205019
-
QTC 2,5 - Durchgangsklemme 3206416
-
UTTB 2,5 - Doppelstockklemme 3044636
-
PTTB 1,5/S - Doppelstockklemme 3208511
-
PTTB 2,5 - Doppelstockklemme 3210567
-
STTB 1,5 - Doppelstock-Zugfederklemme 3031157
-
STTB 2,5 - Doppelstock-Zugfederklemme 3031270
-
QTTCB 1,5 - Doppelstockklemme 3205116
-
UT 2,5-TWIN - Durchgangsklemme 3044513
-
PT 1,5/S-TWIN - Durchgangsklemme 3208155
-
PT 2,5-TWIN - Durchgangsklemme 3209549
-
ST 1,5-TWIN - Durchgangsklemme 3031128
-
ST 2,5-TWIN - Durchgangsklemme 3031241
-
QTC 1,5-TWIN - Durchgangsklemme 3205048
-
QTC 2,5-TWIN - Durchgangsklemme 3206445
-
UT 2,5-MT - Messertrennklemme 3046362
-
PT 2,5-MT - Messertrennklemme 3210156
-
ST 2,5-MT - Messertrennklemme 3036343
-
QTC 1,5-MT - Messertrennklemme 3205103
-
QTC 2,5-MT - Messertrennklemme 3206487
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen