FLKM-PA-D37/HW/C300/SO-HICTB
-
Frontadapter
2902090
VARIOFACE-Frontadapter, für Honeywell FC-RUSIO-3224, speziell zur Anbindung an den Termination-Carrier TC-D37SUB-ADIO16-EX-A-RUSIO 2904967. Übergabe von 16 Kanälen.
Produktdetails
Produkttyp | Frontadapter |
Produktfamilie | VARIOFACE |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
Isolierung | Funktionsisolierung |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Betriebsspannung (AC) | ≤ 30 V AC |
Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Strom (je Zweig) | ≤ 1 A |
Luft- und Kriechstrecken | |
Bemessungsisolationsspannung | 63 V |
Bemessungsstoßspannung | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Anschluss 1 (Steuerungsebene) | |
Anschlussart | Steckanschluss |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Polzahl | 16 |
Rastermaß | 5,08 mm |
Anschluss 2 (Feldebene) | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60807-2 |
Anschlussart | D-SUB-Stiftleiste |
Schraubengewinde | UNC 4-40 |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 37 |
Steckzyklen | > 500 |
Rastermaß | 2,77 mm |
Anschluss 3 (Versorgung) | |
Polzahl | 1 |
Artikelabmessungen | |
Breite | 93,8 mm |
Höhe | 28 mm |
Tiefe | 46,74 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Modul) | IP00 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | EN IEC 60664-1 |
Montageart | Steckmontage |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2902090 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | DK231H |
Produktschlüssel | DK231H |
GTIN | 4046356648813 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 93.633 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 96.7 g |
Zolltarifnummer | 85366900 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen