SH-NUT-M26X1-GLUE - Flachmutter
1555723

Flachmutter M26 x 1 mit Schraubensicherung

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte




Häufig gestellte Fragen


Für welche Anwendungen eignet sich der M23-Hybridsteckverbinder?

Der M23-Hybrid-Gerätesteckverbinder bietet eine 3-in-1-Lösung zur gleichzeitigen Übertragung von Signal-, Daten- und Leistung in intelligenten Feldgeräten. Egal ob in Kleinspannungsmotoren, Cobots, in der Fördertechnik oder in der Intralogistik: Der ... Mehr anzeigen

Der M23-Hybrid-Gerätesteckverbinder bietet eine 3-in-1-Lösung zur gleichzeitigen Übertragung von Signal-, Daten- und Leistung in intelligenten Feldgeräten. Egal ob in Kleinspannungsmotoren, Cobots, in der Fördertechnik oder in der Intralogistik: Der M23 HYBRID bietet die Vorteile einer kompakten Verbindungslösung in Kombination mit einer hohen Packungsdichte an Kontakten und einer Stromübertragung bis 30 A.

Weniger anzeigen

Sind auf Kundenanfrage weitere Polzahlen oder Teilbestückung erhältlich?

Der M23-Hybrid-Gerätesteckverbinder hat in der Vollbestückung vier Leistungs-, ein PE-, vier Signal- und vier geschirmte Datenkontakte. Abhängig von der Kundenapplikation können Signal-, Daten- oder Leistungskontakte ganz oder teilweise weggelassen werden.


Ist der M23-Hybrid-Gerätesteckverbinder für Gleichstromanwendungen geeignet?

Die Steckverbinder kommen in DC-Anwendungen bis 800 V DC zum Einsatz.


Wie hoch ist die Mindestbestellmenge?

Die Mindestbestellmenge beträgt 20 Stück. Sie erhalten 20 x alle Komponenten für einen vollständigen Einlötsteckverbinder (384 Einzelkomponenten in einem Großgebinde).


Kann ich den M23-Hybrid-Gerätesteckverbinder testen?

Bestellen Sie sich über unseren Musterservice Ihr persönliches Produktmuster per kostenfreiem Direktversand.


Welche Gehäusevarianz gibt es beim M23-Hybrid-Gerätesteckverbinder für Leiterplatte?

Der Einlötsteckverbinder M23 HYBRID hat ein Zinkdruckguss-Gehäuse zur Hinterwandmontage. Dieses Gehäuse wird mit einer Kontermutter befestigt und besitzt einen integrierten Verdrehschutz.



FAQ anzeigen