NLC-IO-03I-04QRD-05A
-
I/O-Erweiterungsmodul
2701328
I/O-Erweiterungsmodul für den Einsatz mit der Nanoline 24 V DC-Basiseinheit. Ausgestattet mit drei digitalen Eingangs- und vier 5 A-Relaisausgangskanälen. Maximal drei I/O-Erweiterungsmodule können an die Basiseinheit angeschlossen werden.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Das Modul wird automatisch durch die Firmware erkannt
Die I/O-Module sind galvanisch getrennt
An der rechten Seite einer Basiseinheit können bis zu 3 Module angeschlossen werden
Kann über eine sekundäre Spannungsversorgung versorgt werden