VAL-MS 385/65 ST
-
Überspannungsschutzstecker Typ 2
2920308
Überspannungsschutzstecker Typ 2 mit Varistor für VAL-MS 385/65/..., thermisch überwacht, optische Defektmeldung.
Produktdetails
| Produkttyp | Ersatzstecker |
| Produktfamilie | VALVETRAB MS |
| IEC-Prüfklasse | II |
| T2 | |
| EN Type | T2 |
| Stromversorgungssystem IEC | TN |
| TT | |
| Bauform | Stecker |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 17,7 mm |
| Höhe | 47 mm |
| Tiefe | 67,3 mm |
| Teilungseinheit | 1 TE |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| CTI-Wert des Materials | 600 |
| Isolierstoff | PA 6.6/PBT |
| Materialgruppe | I |
| Material Gehäuse | PA 6.6 |
| PBT |
| Schutzpfade | L-N |
| L-PEN | |
| Wirkungsrichtung | 1L-N/PE |
| Nennspannung UN | 240/415 V AC (TN) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Höchste Dauerspannung UC | 385 V AC |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 600 µA |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 230 mVA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 30 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 65 kA |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 1,25 As |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 1,56 kJ/Ω |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 2,5 kA |
| Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA |
| Schutzpegel Up | ≤ 1,8 kV |
| Restspannung Ures | ≤ 1,8 kV (bei In) |
| ≤ 1,3 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 1,15 kV (bei 3 kA) | |
| TOV-Verhalten bei UT | 480 V AC (5 s / withstand mode) |
| Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 250 A AC (gG) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Schock (Betrieb) | 30g |
| Vibration (Betrieb) | 7,5g |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 60664-1 / EN 61643-1 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
| Hinweis | 2011 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
| Hinweis | 2012 |
| Montageart | auf Basiselement |
| Artikelnummer | 2920308 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | CL1322 |
| Produktschlüssel | CL1322 |
| GTIN | 4046356157346 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 90.53 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 87.713 g |
| Zolltarifnummer | 85363000 |
| Ursprungsland | DE |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen