PLT-SEC-T3-60-P
-
Überspannungsschutzstecker Typ 3
2905233
Ersatzstecker für Geräteschutz Typ 3 der Produktreihe PLUGTRAB SEC T3. Nennspannung 60 V.
Produktdetails
| Produktfamilie | SEC Family |
| Stromversorgungssystem IEC | TN-S |
| Bauform | Stecker |
| Polzahl | 2 |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| IEC-Prüfklasse | III |
| T3 | |
| EN Type | T3 |
| Anschlussart | steckbar |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 17,5 mm |
| Höhe | 60,9 mm |
| Tiefe | 44,8 mm |
| Teilungseinheit | 1 TE |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| CTI-Wert des Materials | 600 |
| Isolierstoff | PA 6.6-FR 20% GF |
| PA 6.6-FR | |
| Materialgruppe | I |
| Material Gehäuse | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Schutzpfade | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+/L-) - PE | |
| Wirkungsrichtung | 1L-N & N-PE |
| Nennspannung UN | 60 V AC (TN-S) |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Höchste Dauerspannung UC | 100 V AC |
| 80 V DC | |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 5 µA |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 75 mVA (bei UREF) |
| ≤ 150 mVA (bei UC) | |
| Referenzprüfspannung UREF | 66 V AC |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 2 kA |
| Kombinierter Stoß UOC | 4 kV |
| Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 0,48 kV |
| Schutzpegel Up (L-PE) | ≤ 0,9 kV |
| Schutzpegel Up (N-PE) | ≤ 0,9 kV |
| TOV-Verhalten bei UT (L-N) | 120 V AC (5 s / withstand mode) |
| 120 V AC (120 min / withstand mode) | |
| TOV-Verhalten bei UT (L-PE) | 120 V AC (5 s / withstand mode) |
| 120 V AC (120 min / withstand mode) | |
| Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Ansprechzeit tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Ansprechzeit tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 1,5 kA AC |
| 1 kA DC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Schock (Betrieb) | 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (Betrieb) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 Zyklen / Achse / X, Y, Z) |
| UL-Spezifikationen | |
| Maximale Dauerspannung MCOV | 100 V AC |
| 80 V DC | |
| Nennableitstoßstrom In | 3 kA |
| Schutzpfade | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Nennspannung | 60 V DC |
| Energieverteilungssystem | Single phase |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-N) | 540 V |
| Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-G) | 830 V |
| Gemessene Begrenzungsspannung MLV (N-G) | 830 V |
| Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L+) - (L-) | 540 V |
| Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L+) - G | 830 V |
| Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-) - G | 830 V |
| SPD Typ | 4CA |
| EN 61643-11 | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
| Hinweis | 2012 |
| Montageart | auf Basiselement |
| Artikelnummer | 2905233 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CL14A1 |
| Produktschlüssel | CL14A1 |
| GTIN | 4046356939737 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 45.5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 42.5 g |
| Zolltarifnummer | 85363000 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen