CLIPFIX 35 BP 500
-
Endhalter
1632458
Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau
Produktdetails
| Produkttyp | Endhalter |
| Breite | 9,5 mm |
| Höhe | 55,6 mm |
| Tiefe auf NS 35/7,5 | 35,5 mm |
| Länge | 55,6 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Material | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
| Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
| Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 1632458 |
| Verpackungseinheit | 500 Stück |
| Mindestbestellmenge | 500 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BE7111 |
| Produktschlüssel | BE7111 |
| GTIN | 4067923151697 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5.718 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5.1 g |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 0.036 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Kennzeichnungskarte 1007235
-
KLM - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger 1004306
-
KLM 3 - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger 0811969
-
KLM 3-L - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger 0814788
-
KLM-A - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger 1004348
-
KLM 4 - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger 0811970
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marker für Klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Marker für Klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Marker für Klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808710
-
ZBF 6 CUS - Zackband flach 0825027
-
UC-TMF 6 - Marker für Klemmen 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Marker für Klemmen 0824646
-
UCT-TMF 6 - Marker für Klemmen 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Marker für Klemmen 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810876
-
KLM 1 - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger 1004319
Ihre Vorteile
Baubreite nur 9,5 mm
Großflächig beschriftbar
Die CLIPFIX Endhalter hat Phoenix Contact so gestaltet, dass sie auf den verschiedenen Tragschienensystemen zuverlässig halten
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen