NSR-M20-1112-W22-SET150
-
Elementarrelais
1128438
Set aus 150 Stück Elementarrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3, Kontaktausführung 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC), 20 V DC Eingangsnennspannung, Pinausführung für liegende Montage (90° mit 2,5 mm Außenlänge)
Produktdetails
Produkttyp | Elementarrelais |
Lebensdauer mechanisch | 107 Schaltspiele |
Relaistyp | Zwangsgeführte Kontakte nach IEC/EN 61810-3 |
Isolationseigenschaften: Isolierung | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 27.11.2024 |
Lebensdauer elektrisch | 10000 Schaltspiele (EN 61810-1, 6 A 250 V AC, cos φ = 1, 80 °C) |
10000 Schaltspiele (EN 61810-1, 6 A 24 V DC, resistiv, 80 °C) | |
6000 Schaltspiele (UL 508, B300, 80 °C) | |
6000 Schaltspiele (UL 508, R300, 80 °C) | |
Siehe Kapitel "Elektrische Lebensdauer" | |
Isolierung | |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V (Verstärkte Isolierung zwischen Schließer und Öffner) |
250 V (Verstärkte Isolierung zwischen Spule und Schließer) | |
32 V (Basisisolierung zwischen Spule und Öffner) | |
Bemessungsstoßspannung | 6000 V (zwischen Schließer und Öffner) |
6000 V (zwischen Spule und Schließer) | |
Spannungsfestigkeit | 3000 Veff (zwischen Schließer und Öffner) |
3000 Veff (zwischen Spule und Schließer) | |
800 Veff (zwischen Spule und Öffner) | |
500 Veff (zwischen offenen Kontakten) |
Erregerseite | |
Eingangsnennspannung UN | 20 V DC |
Eingangsspannung | max. 26 V DC (bei 80 °C) |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | siehe Diagramm |
Arbeitsbereich Spule | Klasse 2 (IEC/EN 61810-1) |
Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
Antrieb (Polung) | gepolt |
Ansprechspannung | 13 V DC (bei 23 °C) |
Rückfallspannung typisch | 2,5 V DC (bei 23 °C) |
Spulenwiderstand | 1929 Ω ±10 % (bei 23 °C) |
Nennleistungsaufnahme | 210 mW |
Schalten | |
Benennung Ausgang | Lastkontakt |
Kontaktausführung | 1 Schließer |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC (AC: Siehe Maximale Schaltwerte bei AC-LastDC: Siehe Lastgrenzkurve bei DC-Last) |
Schaltspannung minimal | 12 V (AC: Siehe Maximale Schaltwerte bei AC-LastDC: Siehe Lastgrenzkurve bei DC-Last) |
Grenzdauerstrom | 6 A (AC: Siehe Maximale Schaltwerte bei AC-LastDC: Siehe Lastgrenzkurve bei DC-Last) |
Schaltstrom minimal | 3 mA |
Schaltleistung minimal | 60 mW |
Ausgangssicherung | 6 A gL/gG Kurzschlussfestigkeit gemäß EN 60947-5-1 |
4 A gL/gG (für Low-Demand-Applikationen) | |
Schaltvermögen | Siehe Lastgrenzkurve bei DC-Last |
100 mA (24 V) | |
Spannungsabfall | max. 200 mV |
Schalten | |
Benennung Ausgang | Diagnosekontakt |
Kontaktausführung | 1 Öffner |
Kontaktmaterial | AgCuNi, + Au |
Schaltspannung maximal | 24 V AC/DC |
Schaltspannung minimal | 3,3 V |
Grenzdauerstrom | 100 mA |
Schaltstrom minimal | 1 mA |
Schaltleistung minimal | 3,3 mW |
Schaltvermögen | Siehe Lastgrenzkurve bei DC-Last |
100 mA (24 V) | |
Spannungsabfall | max. 200 mV |
Anschlussart | Lötanschluss |
Breite | 28 mm |
Höhe | 15,5 mm |
Tiefe | 6 mm |
Farbe | gelb (RAL 1018) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | RT III (Waschdicht) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Schock (Betrieb) | 15g (Schließer, Δt = 11 ms, Kontaktreaktionen < 10 µs) |
10g (Öffner, Δt = 11 ms, Kontaktreaktionen < 10 µs) | |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 200 Hz, 10g (Schließer, Kontaktreaktionen < 10 µs) |
10 Hz ... 200 Hz, 5g (Öffner, Kontaktreaktionen < 10 µs) |
Isolierung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61810-1 |
Montageart | liegende Montage |
Artikelnummer | 1128438 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | DNA711 |
Produktschlüssel | DNA711 |
GTIN | 4063151056339 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1’501 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1’501 g |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Ihre Vorteile
Zwangsgeführte Kontakte nach EN 50205 (IEC/EN 61810-3)
Kleine Bauform
Geringe Leistungsaufnahme
Geeignet für Wellenlötprozess
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen