MICROFOX-SB_DB - Seitenschneider
1212805

Elektronik-Seitenschneider, runder Kopf, ohne Fase, mit Öffnungsfeder, spiegelpoliert und geölt, 2-Komponenten Griff, Durchmesser Schneidkapazität: weich 0,2 ... 2,0 mm; mittelhart 1,2 mm; hart 0,5 mm, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Öffnungsfeder für ein gleichmäßiges, leichtgängiges Öffnen
Ergonomisch geformte Zwei-Komponentengriffe für ermüdungs- und abrutschsicheres Arbeiten
Durchgestecktes Gelenk für dauerhafte Stabilität und optimalen Kraftverlauf
Metalloberflächen sind feinstpoliert und geölt und bieten maximalen Rostschutz
Hergestellt aus hochwertigem Spezialwerkzeugstahl
Für unterschiedliche Applikationen