OCS HP 100806 GY7035 - Outdoor-Gehäuse
1471773

Outdoor-Gehäuse, Farbe: lichtgrau, Abmessung: 276 x 257 x 185 mm (10" x 8" x 6"), inkl. Eckeinleger, Deckelstopfen, Schrauben, Deckel: lichtgrau, Schnappverschluss Kunststoff, Material: PC UV-stabilisiert

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

International zertifiziertes Gehäusesystem
Spezieller Kunststoff ermöglicht sicheren Dauerbetrieb
Bietet Schutz vor dem Eindringen von Strahlwasser
Widersteht auch starker mechanischer Beanspruchung

Häufig gestellte Fragen


Sind die OCS-Gehäuse auch in anderen Farben als lichtgrau erhältlich?

Ja, die OCS-Gehäuse sind in weiteren Farben erhältlich. Die erforderliche Mindestbestellmenge (MOQ) für Gehäuse in Sonderfarben wird Ihnen auf Anfrage mitgeteilt.


Gibt es auch andere Verschlussmechanismen als den Kunststoffschnappverschluss?

Ja, auf Anfrage gibt es drei weitere Möglichkeiten:
- Metallschnappverschluss
- Scharnier mit zwei Schrauben
- verschraubter Deckel
Kontaktieren Sie dafür unser Service-Center, indem Sie den Webcode #0685 in das Suchfeld auf unserer Webse... Mehr anzeigen

Ja, auf Anfrage gibt es drei weitere Möglichkeiten:
- Metallschnappverschluss
- Scharnier mit zwei Schrauben
- verschraubter Deckel
Kontaktieren Sie dafür unser Service-Center, indem Sie den Webcode #0685 in das Suchfeld auf unserer Webseite eingeben und das Kontaktformular nutzen.

Weniger anzeigen

Gibt es die Gehäuse auch mit vorgefertigten Ausprägungen, wie z. B. dem Standard M12?

Da das Gehäuse aus purem Polycarbonat gefertigt wird, ist das Gehäuse immer zu fräsen. Vorprägungen sind nicht möglich. Mit dem Fräsen können individuelle Durchbrüche realisiert werden. Für Anfragen zu individuellen Bearbeitungen steht Ihnen unser Se... Mehr anzeigen

Da das Gehäuse aus purem Polycarbonat gefertigt wird, ist das Gehäuse immer zu fräsen. Vorprägungen sind nicht möglich. Mit dem Fräsen können individuelle Durchbrüche realisiert werden. Für Anfragen zu individuellen Bearbeitungen steht Ihnen unser Service-Center zur Verfügung. Geben Sie dazu den Webcode #0685 in das Suchfeld auf unserer Webseite ein und nutzen Sie das Kontaktformular.

Weniger anzeigen

Was bedeutet IP68 und IK10 im Zusammenhang mit dem OCS-Gehäuse?

IP68 bedeutet, dass das OCS-Gehäuse mit eingebauter Elektronik für max. 24 Stunden in bis zu 2 m tiefes Wasser getaucht werden darf. IK ist ein Stoßfestigkeitsgrad. Bei IK10 kann das Gehäuse Schlagenergien von bis zu 20 Joule (umgerechnet 5 kg aus 40 cm Fallhöhe) aushalten.


Wird der IP-Schutz vom Einbau der Anschlusstechnik beeinflusst?

Ja, es wird immer der IP-Schutz des gesamten Systems betrachtet. Die geringste IP-Schutzart bestimmt die Schutzart des gesamten Systems.


Kann ich ein Display in mein OCS-Gehäuse integrieren?

Ja, auch hierbei ist das System sehr flexibel. Es ist sowohl möglich, das Display direkt in den Deckel als auch in das Panel zu integrieren. Wird das Display in das Panel integriert und durch einen transparenten Deckel geschützt, behält das Gehäuse seine hohe Schutzart IP68.


Welche Anschlusstechnik kann ich einsetzen?

Das OCS-Gehäuse bietet reichlich Platz für umfangreiche Anschlusstechniken. Von PV-Steckverbindern (Sunclix) bis hin zu klassischen RJ45-Buchsen sind viele verschiedene Anschlusstechniken integrierbar. Kontaktieren Sie dafür unser Service-Center, ind... Mehr anzeigen

Das OCS-Gehäuse bietet reichlich Platz für umfangreiche Anschlusstechniken. Von PV-Steckverbindern (Sunclix) bis hin zu klassischen RJ45-Buchsen sind viele verschiedene Anschlusstechniken integrierbar. Kontaktieren Sie dafür unser Service-Center, indem Sie den Webcode #0685 in das Suchfeld auf unserer Webseite eingeben und das Kontaktformular nutzen.

Weniger anzeigen


FAQ anzeigen