ME-IO-S 55 CPU 100 7043 - Elektronikgehäuse
1805578

Tragschienengehäuse, CPU-Gehäuse, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 53 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 80 mm, Farbe: verkehrsgrau B (ähnlich RAL 7043), Querverbindung: Bussteckverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 8

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfacher Modulzusammenbau mit 2 Seitenwänden und 1 Tragschienen-Befestigungshebel
Hohe Anschlussdichte mit 18-poligem Anschlussstecker im Rastermaß 5 mm
Dank einfacher Bauweise und vordefinierter Modulauslegung optimal für preissensitive Applikationen
Durch bearbeitbare Klappen im CPU-Modul ist eine applikationsspezifische Individualisierung möglich
Einfache Verkabelung im Modul durch bereits bedruckten 18-poligen Frontstecker