REL-PR2- 24DC/2X21
-
Einzelrelais
2903698
Steckbare Hochleistungsrelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Spulenspannung: 24 V DC
Produktdetails
| Produkttyp | Einzelrelais |
| Enthalten in Set | 2903281 RIF-4-RPT-LDP-24DC/2X21 |
| 2903291 RIF-4-RSC-LDP-24DC/2X21 | |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Lebensdauer mechanisch | ca. 107 Schaltspiele |
| Isolationseigenschaften | |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Datenpflegestand | |
| Datum letzte Datenpflege | 01.04.2026 |
| Lebensdauer elektrisch | siehe Diagramm |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,34 W |
| Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt) |
| Prüfspannung (Kontakt/Kontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., Kontakt/Kontakt) |
| Prüfspannung (Wechsler/Wechsler) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., Wechsler/Wechsler) |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Erregerseite | |
| Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich | 20,4 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
| Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
| Antrieb (Polung) | ungepolt |
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 56 mA |
| Ansprechzeit typisch | 20 ms |
| Rückfallzeit typisch | 15 ms |
| Schalten | |
| Kontaktausführung | 2 Wechsler |
| Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
| Kontaktmaterial | AgNi |
| Schaltspannung maximal | 440 V AC |
| 250 V DC | |
| Schaltspannung minimal | 10 V (bei 24 mA) |
| Grenzdauerstrom | 16 A |
| Einschaltstrom maximal | 50 A (20 ms, Schließer) |
| Schaltstrom minimal | 10 mA (bei 24 V) |
| Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 384 W (bei 24 V DC) |
| 124 W (bei 48 V DC) | |
| 108 W (bei 60 V DC) | |
| 52 W (bei 110 V DC) | |
| 70 W (bei 220 V DC) | |
| 4000 VA (bei 250 V AC) | |
| 4000 VA (bei 440 V AC) | |
| Schaltvermögen | 2 A (bei 24 V, DC13) |
| 0,22 A (bei 120 V, DC13) | |
| 0,11 A (bei 250 V, DC13) | |
| 3 A (bei 120 V, AC15) | |
| 1,5 A (bei 240 V, AC15) | |
| 1-Phasen Motorlast | 800 W (bei 230 V, AC3) |
| Motorlast nach UL 508 | 1/3 HP, 120 V AC (Schließer) |
| 1/2 HP, 240 V AC (Schließer) | |
| Anschlussart | Steckanschluss |
| Breite | 38,6 mm |
| Höhe | 36,1 mm |
| Tiefe | 45,5 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | RT I |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60664 |
| IEC 61810 |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2903698 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DK6193 |
| Produktschlüssel | DK6193 |
| GTIN | 4046356759106 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 82.44 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 82.44 g |
| Zolltarifnummer | 85364100 |
| Ursprungsland | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen