REL-IR4/200AC/4X21
-
Einzelrelais
2907056
Steckbares Industrierelais mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität: ungepolt, Eingangsspannung: 200 V AC
Produktdetails
Produkttyp | Einzelrelais |
Betriebsart | 100 % ED |
Lebensdauer mechanisch | ca. 1x 107 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften | |
Isolierung | Basisisolierung |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 20.03.2025 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,42 W |
Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt) |
Prüfspannung (Wechsler/Wechsler) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., Wechsler/Wechsler) |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
Erregerseite | |
Eingangsnennspannung UN | 200 V AC |
Eingangsspannungsbereich | 156 V AC ... 276 V AC (20 °C) |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
Antrieb (Polung) | ungepolt |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 7,1 mA |
Ansprechzeit typisch | 5 ms ... 15 ms (phasenlagenabhängig) |
Rückfallzeitbereich typisch | 5 ms ... 20 ms (phasenlagenabhängig) |
Schalten | |
Kontaktausführung | 4 Wechsler |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Schaltspannung minimal | 5 V (bei 24 mA) |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Einschaltstrom maximal | 16 A (20 ms, Schließer) |
12 A (4 s, Schließer) | |
Schaltstrom minimal | 5 mA (bei 24 V) |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 144 W (bei 24 V DC) |
124 W (bei 48 V DC) | |
108 W (bei 60 V DC) | |
52 W (bei 110 V DC) | |
48 W (bei 220 V DC) | |
1500 VA (bei 250 V AC) | |
Schaltleistung minimal | 0,12 W |
Schaltvermögen | 2 A (bei 24 V, DC13) |
1 A (bei 230 V, AC15) |
Anschlussart | Steckanschluss |
Breite | 21,2 mm |
Höhe | 27,5 mm |
Tiefe | 35,6 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | RT I |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Normen/Bestimmungen | IEC 60664 |
IEC 61810 |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2907056 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | DK6193 |
Produktschlüssel | DK6193 |
GTIN | 4055626175744 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 30.87 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 30.87 g |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Ursprungsland | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen