Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

REL-IR/LDP- 12DC/4X21AU - Einzelrelais
2834083

Steckbare Industrierelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Spulenspannung: 12 V DC

Produktdetails








Ihre Vorteile

Mit feststellbare Handbetätigung
Mechanische Schaltstellungsanzeige
DC-Typen mit integrierter Freilaufdiode
Integrierte Status-LED