PMLP (90X38)
-
Einsteckschild
0830979
Einsteckschild, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Der Marker ist mit dem BLUEMARK CLED einfach und schnell bedruckbar
Das Anlagenkennzeichnungsschild PMP (90x38) befindet sich in einer Matrix
Der große Temperatureinsatzbereich ermöglicht die Verwendung der Schilder sowohl im Schaltschrank als auch im Feld
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck