SACC-EC-MS-8CON-M16/2,0 SCOX
-
Gerätesteckverbinder Vorderwand
1239792
Gerätesteckverbinder Vorderwand, 8-polig, Stift, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Vorderwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 2 m, 0,25 mm2, TPE-Litze, vergossen, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetails
Bestellhinweis: | Kontermutter ist im Lieferumfang enthalten |
Montageart | Vorderwandmontage M16 x 1,5 |
Produkttyp | Rundsteckverbinder (geräteseitig) |
Anwendung | Signal |
Polzahl | 8 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Gewindeart | M12 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Material Vergussmasse | PUR (vergossen) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | NBR |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Durchgangswiderstand | ≤ 3 mΩ |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 30 V |
Nennstrom IN | 2 A |
Leiterwiderstand max. | 80 mΩ/m |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Einzellitzen |
Kontaktart | Stift |
Leiterquerschnitt | 0,25 mm² |
Anschluss 1 | |
Bauform Kopf | Stift |
Kabelabgang Kopf | gerade |
Gewindeart Kopf | M12 |
Verriegelungsart Kopf | SPEEDCON |
Kodierung | A |
Anschluss 2 | |
Bauform Kopf | freies Leitungsende |
Leitungslänge | 2 m |
Leitungstyp | TPE-Litze |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,15 mm ±0,07 mm |
Einzelader, Farbe | braun, blau, weiß, grau, rosa, grün, gelb, rot |
Leitungsquerschnitt | 0,25 mm² |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Leiteraufbau Signalleitung | 14x 0,15 mm |
AWG Signalleitung | 24 |
Material Aderisolation | TPE |
Wandstärke Isolierung | 0,21 mm (Aderisolierung) |
Nennspannung Leitung | 300 V |
Prüfspannung Leitung | 2000 V AC |
Leitungs-Widerstand | ≤ 80 mΩ/m |
Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
-25 °C ... 90 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Normbezeichnung | M12-Rundsteckverbinder |
Normen/Bestimmungen | in Anlehnung an IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1239792 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Verkaufsschlüssel | ABQCEB |
Produktschlüssel | ABQCEB |
GTIN | 4063151394417 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 69 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 65.303 g |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen