SACC-EC-M12FSB-5CON-M16/0,5
-
Einbausteckverbinder
1528471
Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 5-polig, M12, B-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, positionierbar, mit 0,5 m TPE-Litze, 5 x 0,34 mm2