Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SACC-E-FS-5CON-M16/0,5 SCO PO - Einbausteckverbinder
1579967

Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 5-polig, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, 5 x 0,34 qmm, vergossen

Produktdetails








Kompatible Produkte